[快削] 6x16mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) EA819JE-506

[快削] 6x16mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) EA819JE-506
通常単価:
3,466
通常出荷日:
1日目

【特長】
・軸径…6.0mm
・材質…タングステンカーバイド
・刃径×刃長×全長…6×16×50mm
・適合材質…ステンレス
・快削
【商品仕様】
・型番:EA819JE-506
・JANコード:4548745840889

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA819JE-506

型番
EA819JE-506
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,466円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

[快削] 6x16mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) EA819JE-506の型番EA819JE-506のページです。
型番EA819JE-506に関する仕様情報を記載しております。

EA819JE-506で型番確定

[快削] 6x16mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) EA819JE-506のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)