85x69x14mm タイマー(デジタル) EA798C-80A

85x69x14mm タイマー(デジタル) EA798C-80A
通常単価:
1,614
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・カウントダウン機能…10秒/99分50秒まで
・カウントアップ機能…1秒/99分59秒まで
・機能…アラーム、時計:12時間制(AM/PMの表示なし)
・電源…コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
・電池寿命…約1年
・サイズ…85(W)×14(D)×69(H)mm
・重量…約65g(電池含む)
・材質…ABS樹脂
・アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。
・大きい液晶表示
・簡単操作の時間設定キーを採用しています。
・アラーム設定時刻になった際、2段階の大きさで電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時)
・設定した時間を再度表示するリピート機能付
・時計機能付。タイマーと時計の切換が可能です。
・本体背面にマグネット付。壁などの金属部分へ設置できます。
・収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付
【商品仕様】
・型番:EA798C-80A
・JANコード:4548745888379

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA798C-80A

型番
EA798C-80A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,614円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

85x69x14mm タイマー(デジタル) EA798C-80Aの型番EA798C-80Aのページです。
型番EA798C-80Aに関する仕様情報を記載しております。

EA798C-80Aで型番確定

85x69x14mm タイマー(デジタル) EA798C-80Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)