マグネチックロケーター EA760RD-21

マグネチックロケーター EA760RD-21
通常単価:
161,500
通常出荷日:
2日目

【特長】
・検知能力…約1m(使用条件による)
・感度調整機能付
・電源…単3電池×6個(付属)
・全長…1000mm
・重量…0.77kg
・キャリングソフトケース付
・鉄鋳物や鋼製のバルブケースや浄化槽、マンホールのふた、給水バルブ、測量標、鉄鋳物のパイプ、溶接管、鋼製の筐体などをすばやく探知します。
・音と表示を使った高感度の探知器です。
・「オートナル機能」で周囲の車や金網等の障害物の影響を受けにくくし、対象物の探知を容易にします。※金属探知器ではありません。
【商品仕様】
・型番:EA760RD-21
・JANコード:4548745845853

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA760RD-21

型番
EA760RD-21
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

161,500円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

マグネチックロケーター EA760RD-21の型番EA760RD-21のページです。
型番EA760RD-21に関する仕様情報を記載しております。

EA760RD-21で型番確定

マグネチックロケーター EA760RD-21のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)