x4.0/x7.0/x10.0/30mm ポケットルーペ EA756FH-3

x4.0/x7.0/x10.0/30mm ポケットルーペ EA756FH-3
通常単価:
2,090
通常出荷日:
1日目

【特長】
・収納サイズ…46×35×21(厚さ)mm
・ガラスレンズ
・倍率…4倍・7倍・10倍
・レンズ径…直径30mm
【商品仕様】
・型番:EA756FH-3
・JANコード:4548745712186

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA756FH-3

型番
EA756FH-3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,090円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

x4.0/x7.0/x10.0/30mm ポケットルーペ EA756FH-3の型番EA756FH-3のページです。
型番EA756FH-3に関する仕様情報を記載しております。

EA756FH-3で型番確定

x4.0/x7.0/x10.0/30mm ポケットルーペ EA756FH-3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)