x2.5/ 75mm スタンドルーペ EA756FE-12

x2.5/ 75mm スタンドルーペ EA756FE-12
通常単価:
4,388
通常出荷日:
1日目

【特長】
・全高…77mm
・ベースサイズ…60×55mm
・ガラスレンズ
・重量…430g
・倍率…2.5倍
・レンズ径…直径75mm
【商品仕様】
・型番:EA756FE-12
・JANコード:4548745711271

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA756FE-12

型番
EA756FE-12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,388円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

x2.5/ 75mm スタンドルーペ EA756FE-12の型番EA756FE-12のページです。
型番EA756FE-12に関する仕様情報を記載しております。

EA756FE-12で型番確定

x2.5/ 75mm スタンドルーペ EA756FE-12のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)