x1.8/x5/130mm ハンドルーペ(LEDライト付) EA756FD-11

x1.8/x5/130mm ハンドルーペ(LEDライト付) EA756FD-11
通常単価:
3,850
通常出荷日:
1日目

【特長】
・光源…LED球
・電源…単4電池×1本(付属)
・アクリルレンズ
・倍率…1.8倍(小レンズ5倍)
・レンズ径…直径130mm
・全長…166mm
【商品仕様】
・型番:EA756FD-11
・JANコード:4548745710113

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA756FD-11

型番
EA756FD-11
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,850円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

x1.8/x5/130mm ハンドルーペ(LEDライト付) EA756FD-11の型番EA756FD-11のページです。
型番EA756FD-11に関する仕様情報を記載しております。

EA756FD-11で型番確定

x1.8/x5/130mm ハンドルーペ(LEDライト付) EA756FD-11のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)