x2.0/x4.0/100mm ハンドルーペ(ライト付) EA756FC-3

x2.0/x4.0/100mm ハンドルーペ(ライト付) EA756FC-3
通常単価:
3,850
通常出荷日:
1日目

【特長】
・光源…ニップル球
・電源…単3電池×2本(別売)
・ガラスレンズ
・倍率…2倍(小レンズ4倍)
・レンズ径…直径100mm
・全長…240mm
【商品仕様】
・型番:EA756FC-3
・JANコード:4548745710069

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA756FC-3

型番
EA756FC-3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,850円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

x2.0/x4.0/100mm ハンドルーペ(ライト付) EA756FC-3の型番EA756FC-3のページです。
型番EA756FC-3に関する仕様情報を記載しております。

EA756FC-3で型番確定

x2.0/x4.0/100mm ハンドルーペ(ライト付) EA756FC-3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)