229mm 半自動溶接機用プライヤー EA537AH-9

229mm 半自動溶接機用プライヤー EA537AH-9
通常単価:
4,702
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・材質…高炭素鋼
・コンフォートグリップ
・高炭素鋼を使用しているので作業性が高く、特殊なコートで錆から保護します。
・レーザー熱処理された刃はワイヤー等をきれいに切断します。
・全長(mm)…229
・刃長(mm)…69
・重量(g)…454
【商品仕様】
・型番:EA537AH-9
・JANコード:4548745828993

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA537AH-9

型番
EA537AH-9
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,702円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

229mm 半自動溶接機用プライヤー EA537AH-9の型番EA537AH-9のページです。
型番EA537AH-9に関する仕様情報を記載しております。

EA537AH-9で型番確定

229mm 半自動溶接機用プライヤー EA537AH-9のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)