123mm ロングノーズプライヤー EA537AG-5

123mm ロングノーズプライヤー EA537AG-5

通常単価:
4,948
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・バネ付
・軽い力でカットできます。
・全長(mm)…123
・切断能力(直径mm)(銅線)…0.9
【商品仕様】
・型番:EA537AG-5
・JANコード:4548745848823

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

4,948

型番 : EA537AG-5
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 4,948

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

123mm ロングノーズプライヤー EA537AG-5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)