440x293x293mm 収納ケース(ブラック) EA505MD-6

440x293x293mm 収納ケース(ブラック) EA505MD-6

通常単価:
4,655
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・材質…耐衝撃性コポリマー
・南京錠取付穴…19(W)×12(D)mm
・中皿1枚付
・蓋はどちらからでも開閉可能
・耐荷重516kgfもの頑丈な構造(ハンドルの引張り強度は179kgf)。椅子や、踏み台としても使用できます。
・底部すべり止め付
・両側に多目的ホルダー付。
・小物ケースEA508MA-51(別売)を取付け可能です。
・ショルダー式にもできるベルト穴付(ベルトは付属していません。)
・積み重ね可能
・サイズ(W×D×H)mm…内寸:348×235×257外寸:440×293×293
・重量(kg)…2.38
【商品仕様】
・型番:EA505MD-6
・JANコード:4548745869941

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

4,655

型番 : EA505MD-6
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 4,655

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

440x293x293mm 収納ケース(ブラック) EA505MD-6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)