すねガード EA354-61

すねガード EA354-61
通常単価:
2,307
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・フリーサイズ
・すね・ひざの保護に
・草刈り作業時の石等の飛来物防止に
・サイズ…150×480mm
・入数…1組
【商品仕様】
・型番:EA354-61
・JANコード:4548745867794

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA354-61

型番
EA354-61
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,307円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

すねガード EA354-61の型番EA354-61のページです。
型番EA354-61に関する仕様情報を記載しております。

EA354-61で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)