(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラシセット(ストレート) EA109GH-100

ブラシセット(ストレート) EA109GH-100
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
1,091
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・スチールブラシ…・ブラシサイズ(mm):10×63・毛丈(mm):17・線径(mm):0.2・全長(mm):210・行:1行・形状:直
・真鍮ブラシ…・ブラシサイズ(mm):10×63・毛丈(mm):17・線径(mm):0.15・全長(mm):210・行:1行・形状:直
・ステンレスブラシ…・ブラシサイズ(mm):10×63・毛丈(mm):17・線径(mm):0.2・全長(mm):210・行:1行・形状:直
・PVCブラシ…・ブラシサイズ(mm):10×63・毛丈(mm):17・線径(mm):0.3・全長(mm):210・行:1行・形状:直
・ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。
・ブラシ材質…スチール、真鍮、ステンレス、PVC(各1本)
【商品仕様】
・型番:EA109GH-100
・JANコード:4548745835199

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA109GH-100

型番
EA109GH-100
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,091円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ブラシセット(ストレート) EA109GH-100の型番EA109GH-100のページです。
型番EA109GH-100に関する仕様情報を記載しております。

EA109GH-100で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ブラシセット(ストレート) EA109GH-100のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)