(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/グリップ付) EA109GH-22

225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/グリップ付) EA109GH-22
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
1,684
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・ハンドルが太いので長時間の作業でも疲れません。
・ブラシ材質…真鍮
・ブラシサイズ…50×95mm
・毛丈…17mm
・線径…0.15mm
・全長…225mm
・行…3行
【商品仕様】
・型番:EA109GH-22
・JANコード:4548745833836

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA109GH-22

型番
EA109GH-22
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,684円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/グリップ付) EA109GH-22の型番EA109GH-22のページです。
型番EA109GH-22に関する仕様情報を記載しております。

EA109GH-22で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/グリップ付) EA109GH-22のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)