ケイバ・ミニエポ・ニッパー(ステンレス製)

ケイバ・ミニエポ・ニッパー(ステンレス製)

通常単価:
1,847
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ステンレス製で軽さと剛性両立。
・錆にも強い。
・線材やプラスチックの切断に最適。

基本スペック

  • 商品分類
    ニッパ
  • ニッパータイプ
    ニッパ
  • 全長(mm)
    128
  • ばね付有無
  • 先端爪交換機能有無
  • 軟鉄線切断能力(mmΦ)
    0.2~0.9
  • 軟銅線切断能力(mmΦ)
    0.2~1.2
  • 本体幅(mm)
    48
  • 本体厚さ(mm)
    8
  • トラスココード
    828-3821

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

1,847

型番 : KMC-037
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,847

スペック

  • 商品分類
    ニッパ
  • ニッパータイプ
    ニッパ
  • 全長(mm)
    128
  • ばね付有無
  • 先端爪交換機能有無
  • 軟鉄線切断能力(mmΦ)
    0.2~0.9
  • 軟銅線切断能力(mmΦ)
    0.2~1.2
  • 本体幅(mm)
    48
  • 本体厚さ(mm)
    8
  • トラスココード
    828-3821
  • 重量(g)
    52
  • JANコード
    4962537303503

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ケイバ・ミニエポ・ニッパー(ステンレス製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)