エンボス・キャリアテープ剥離試験機 MODEL-2165P

エンボス・キャリアテープ剥離試験機 MODEL-2165P
通常単価:
903,130
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・各種テープの接着力、粘着力などを測定します。
・JIS、EIAJの定めた仕様に準拠適合します。
・専門ソフトウェアを用いて計測結果をPCに保存できます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2165P

型番
2165P
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)

903,130円

1個

お見積り

約16500

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ デジタル 分解能(N) 0.001 許容最大荷重(N) 5
電源 AC100V / AC200V 1A サイズ(mm) W630×H300×D260

エンボス・キャリアテープ剥離試験機 MODEL-2165Pの型番2165Pのページです。
型番2165Pに関する仕様情報を記載しております。

2165Pで型番確定

エンボス・キャリアテープ剥離試験機 MODEL-2165Pのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)