ボールポイントシリーズ(メッキ仕上げ)セット(規格mm)

ボールポイントシリーズ(メッキ仕上げ)セット(規格mm)
通常単価:
8,307円~
通常出荷日:
4日目

25度の角度からボルトを回せるボールポイントシリーズ(メッキ仕上げ)セット。
【特長】
・規格:ミリ。
・BSX6MB:1.5〜5mmの6本セット。
・BSX9MB:1.5〜10mmの9本セット。
・落下防止機能付きホルダーでレンチがバラバラになる心配がない。
・レンチをホルダーに差したままボルトを回せばより小さな力でトルクをかけられる。
・レンチをホルダーから取り出すときは少しひねればロックが解除されて簡単に取り出せる。
・六角レンチ用に特別に配合された独自鋼材「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材の20%以上高い強度。
【用途】
・六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に最適。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

ボールポイントシリーズ(メッキ仕上げ)セット(規格mm) BSX6MB/BSX9MBの詳細

ボールポイントシリーズ(メッキ仕上げ)セット(規格mm):関連画像

BSX9MB イメージ

  • 人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができる
  • 最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザイン
  • グリップの表面には手に水や油が付着していてもすべりにくい素材を採用
  • 開発したボールポイントは25度の角度で傾けて使用してもレンチとネジが空転しにくい形状

ボールポイントシリーズ(メッキ仕上げ)セット(規格mm) BSX6MB/BSX9MBの寸法

  • 型番:BSX6MB、セット内容:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm(6本組)
  • 型番:BSX9MB、セット内容:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm(9本組)

開発秘話

 

「ボールポイント」 1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。 「ボンデックスケース」 1975年、ジョン・ボンダスが世界初のレンチ用のホルダーを考案しました。それまでレンチをホルダーで管理するという概念がなかったため、レンチを1本なくしてしまったり、工具箱の中に埋もれて探すのが困難であったりという問題がありました。世界初のレンチ用ホルダー「ボンデックスケース」の誕生によりそのような問題が解消されました。

型番
BSX6MB
BSX9MB
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
軸長 L(mm) (ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm) 数値入力 セット内容 全長
(mm)
グリップ径
(mm)

8,307円

1個

4日目

69 ~ 1111.5 ~ 51.5、2、2.5、3、4、5 (6本組)125、130、169、200、21711、16、22、27

16,590円

1個

4日目

69 ~ 3051.5 ~ 101.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 (9本組)125、130、169、200、217、262、283、30511、16、22、27、33

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ボールポイント・ブレード(規格mm) 画像

ボールポイント・ブレード(規格mm)

ボンダス

電動工具の使用に最適。ヘックステンダーと組合わせるなど、さまざまな使用方法があります。

板ラチェットレンチ5本組みセット 画像

板ラチェットレンチ5本組みセット

ミスミ

DIYから工場内作業までご利用頂けます。コスト重視の方にお勧め。

MPタイプヘルメット(衝撃吸収ライナー付き) 画像

MPタイプヘルメット(衝撃吸収ライナー付き)

ミスミ

厚生労働省保護帽規格に適合した、衝撃吸収ライナー付きのMPタイプヘルメット。

基本情報

先端規格 ボールポイント 単品・セット区分 セット品 軸タイプ
軸貫通 なし ボルスター なし グリップタイプ 樹脂

ボールポイントシリーズ(メッキ仕上げ)セット(規格mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 黒染めとメッキ加工の鋼材は異なりますか?
回答: ボンダス製品はプロガード(黒)、ブライトガード(メッキ)ともに同じプロテニアム特殊合金鋼という独自の鋼材を使用しています。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)