デジタルトルクテスタ UETシリーズ

デジタルトルクテスタ UETシリーズ

通常単価:
185,889
通常出荷日:
お見積り

0.1〜10N・mまで測定可能なストールタイプツール専用のトルクテスタ。
内蔵トルクセンサーでUS-LTシリーズのトルク測定表示が可能です。
【特長】
・内蔵されたトルクセンサーでUS-LTシリーズトルクコントロールドライバのトルク測定表示(0.1〜10N・m)が行えます。
・暗い所でも見やすい LED赤色デジタルパネルを採用しています。
・RESETを押すだけでZERO点調整
・定格出力±0.5%の高精度測定
・CALチェック診断機能内蔵(アンプ内異常検知ができます。)
・軽量コンパクトな充電式バッテリ設計(検査場所までテスタを持ち運びできます。)
・ソフト&ハードジョイントドライバアタッチメント標準装備(実ワークに近い状態でツールの能力をチェックできます。)
・データ出力用のRS232C出力ポートを標準装備しています。

基本スペック

  • 商品タイプ
    トルクレンチ検査機
  • 測定範囲(N・m)
    0.1~10
  • 対応型式
    US-LTトルクコントロールドライバ、小型ハンドトルクレンチ
  • 精度(定格出力)(%)
    ±0.5 R.O.
  • サイズ(mm)
    (約k)W160×D190×H65

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

185,889

型番 : UET-10CR
通常出荷日 お見積り
通常単価 185,889

スペック

  • 商品タイプ
    トルクレンチ検査機
  • 測定範囲(N・m)
    0.1~10
  • 対応型式
    US-LTトルクコントロールドライバ、小型ハンドトルクレンチ
  • 精度(定格出力)(%)
    ±0.5 R.O.
  • サイズ(mm)
    (約k)W160×D190×H65
  • 付属品
    アタッシュケース:909-418-0、専用充電器(ACアダプタ):910-903-0、ビットソケット13×100(5Hex):918-129-0、ビットソケット13×100(6.35Hex):918-223-0、ドライバアタッチメントCP:836-890-4、六角ボルトM8×20(12.9)(ハードジョイント用):946-928-0、皿バネ(強)2.5×12.2×1.5:962-601-0
  • 電源
    内臓ニッカドバッテリ
  • 使用周囲温度(℃)
    0~40
  • 使用周囲湿度(%)
    30~90

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

デジタルトルクテスタ UETシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)