タイムアップ

タイムアップ
通常単価:
963
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・押しやすい大きな「START/STOP」ボタン
・LEDランプとアラーム音で時間をお知らせします
・表示単位「00時間00分00秒」と「00分00秒00」の切替
・もとのセット時間に戻るリピート機能
・ストップウォッチ(カウントアップ)機能
・時計機能
・最大セット時間99時間59分59秒
・表示方法:液晶デジタル6桁
・アラーム鳴動時間:約 15秒間、約 1秒間
・カウントアップ最大計測時間:時、分、秒表示:99時間59分59秒、分、秒、1/100秒表示:59分59秒
・動作温度範囲:0~40℃
・常温時精度(20℃):±0.013%以内
・アラーム音量:約 80db
・ストップウォッチ最大計測時間:時、分、秒表示:99時間59分59秒、分、秒、1/100秒表示:59分59秒
・誤動作防止のキーロック機能
・ひも通し穴付
・電池付(単4形乾電池×2個)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

T-186WT

型番
T-186WT
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電源 質量
(g)

963円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

単4形乾電池×2個51

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ タイマー 校正 不可 防滴・防水機能 なし
防水性 なし サイズ(mm) 57×21×75 ホワイト
JANコード 4536117007190

タイムアップの型番T-186WTのページです。
型番T-186WTに関する仕様情報を記載しております。

T-186WTで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)