大画面タイマー「シャボン10」

大画面タイマー「シャボン10」
通常単価:
897
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・見やすい大画面表示
・時間をセットしやすい10キータイマー
・最大セット時間99分99秒
・表示方法:液晶デジタル4桁
・アラーム鳴動時間:約 1分間
・動作温度範囲:0~50℃
・立てかけスタンド付
・壁掛けフック付
・取り付け便利な強力マグネット付
・電池付(単4形乾電池×1個)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

T-544WT

型番
T-544WT
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電源 質量
(g)

897円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

単4形乾電池×1個67

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ タイマー 最大計時 99分59秒 校正 不可
防滴・防水機能 なし 防水性 なし サイズ(mm) 80×18×82
ホワイト JANコード 4536117021950

大画面タイマー「シャボン10」の型番T-544WTのページです。
型番T-544WTに関する仕様情報を記載しております。

T-544WTで型番確定

大画面タイマー「シャボン10」のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)