パーソナルタイマー【24個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価:
18,111
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・小型・軽量で持ち運びに便利です
・クリップ付でポケットなどに付けられます
・「10時」「1時」「1分」刻みで最大99時間59分までセット可能です
・音の大きさを大小選べる音量切替スイッチ
・時計機能
・もとのセット時間に戻るリピート機能
・カウントアップ機能
・表示方法:液晶デジタル4桁
・アラーム鳴動時間:約 1分間
・動作温度範囲:0~40℃
・音量切替:大「HI」 ・ 小「LO」
・オートパワーオフ:約 10分
・常温時精度(20℃):±0.0013%以内
・電池付(リチウムボタン電池CR2032×1個)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

T-131BL

型番
T-131BL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電源 質量
(g)

18,111円

24個入り

1パックあり

お見積り

リチウムボタン電池CR2032×1個21

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ タイマー 最大計時 99分59秒 校正 不可
防滴・防水機能 なし 防水性 なし サイズ(mm) 41×24×46
ブルー JANコード 4536117001211

パーソナルタイマーの型番T-131BLのページです。
型番T-131BLに関する仕様情報を記載しております。

T-131BLで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)