12915-2 ラチェットタップホルダー 4.6-8MM

12915-2 ラチェットタップホルダー 4.6-8MM
通常単価:
5,963
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・ラチェット機構を搭載したT型タップホルダー
・つかみ能力(mm):4.6-8
・つかみ能力(DIN):M5-12
・つかみ能力(ISO):M6-12
・全長(mm):110
・質量(g):305
【商品仕様】
・入数:1丁
・JANコード:4018754048984

型番

1 の型番候補があります候補を表示

12915-2

型番
12915-2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,963円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

12915-2 ラチェットタップホルダー 4.6-8MMの型番12915-2のページです。
型番12915-2に関する仕様情報を記載しております。

12915-2で型番確定

12915-2 ラチェットタップホルダー 4.6-8MMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)