732/100-55 トルクレンチ差替ヘッド メガネ

通常単価:
32,757
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・ヘッドジョイントサイズ22×28mmのトルクレンチと組合わせて使用するメガネヘッド
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754238842

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

732/100-55

型番
732/100-55
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

32,757円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

732/100-55 トルクレンチ差替ヘッド メガネの型番732/100-55のページです。
型番732/100-55に関する仕様情報を記載しております。

732/100-55で型番確定

732/100-55 トルクレンチ差替ヘッド メガネのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)