725QR/10 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)

725QR/10 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)

通常単価:
17,899
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
・ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。
・ギア数30
・差込角("SQ):1/2
・ジョイントサイズ(mm):9X12
・ヘッド部幅b(mm):29
・ヘッド部厚みh(mm):14.5
・ヘッド中心から本体差込部先端までの距離Sk(mm):28
・質量(g):141
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754139620

(i)ご注意

  • 725/10は有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

17,899

型番 : 725QR/10
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 17,899

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

725QR/10 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)