(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

50A-7/16 (1/2SQ)ソケット (12角)

50A-7/16 (1/2SQ)ソケット (12角)
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
1,788
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"SQディープソケット。
・12角タイプ。
・サイズ("):7/16
・全長(L:mm):38
・ソケット部外径(d1:mm):16.3
・差込部外径(d2:mm):22
・ソケット奥内径(d3:mm):9.9
・ボルト接触部内面奥行き(t1:mm):9
・最大奥行き(t2:mm):22
・質量(g):59
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754007851

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

50A-7/16

型番
50A-7/16
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,788円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

50A-7/16 (1/2SQ)ソケット (12角)の型番50A-7/16のページです。
型番50A-7/16に関する仕様情報を記載しております。

50A-7/16で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

50A-7/16 (1/2SQ)ソケット (12角)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)