(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

23-8X9 メガネレンチ 10゚

23-8X9 メガネレンチ 10゚

通常単価:
2,932
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・メガネ部のオフセットが10°のオーソドックスなタイプ。
・軽さと剛性感を両立するI型ボディー。
・油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。
・AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めません。
・サイズ(mm):8x9
・全長(L:mm):179
・メガネ部巾(小)(d1:mm):12.1
・メガネ部巾(大)(d2:mm):13.3
・メガネ部厚み(小)(a1:mm):7
・メガネ部厚み(大)(a2:mm):8
・オフセット量(小)(t1:mm):8
・オフセット量(大)(t2:mm):9
・質量(g):49
【商品仕様】
・入数:1丁
・JANコード:4018754021666

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

2,932

型番 : 23-8X9
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 2,932

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)