(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

10895 スプーン

10895 スプーン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
15,859
通常出荷日:
5日目

【特長】
・鈑金作業用のスプーン。
・全長(mm):390
・軸長(mm):200
・質量(g):970
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754041718

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

15,859

型番 : 10895
通常出荷日 5日目
通常単価 15,859

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

10890 スプーン 画像

10890 スプーン

スタビレー

10838 ドーリー 画像

10838 ドーリー

スタビレー

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)