17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12752R 金切ハサミ(右)

通常単価(税別)
20,396
税込単価
22,436
通常出荷日:4日目

【特長】・切断能力…鉄板1.8mm、ステンレス板1.2mm・右手用(左カーブ)・オープンスプリング付き...

詳細を確認

    型番:

    12752R
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    12752Rの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12752R
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,396
    ( 22,436 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・切断能力…鉄板1.8mm、ステンレス板1.2mm
    ・右手用(左カーブ)
    ・オープンスプリング付きですので、繰り返しの切断作業もラクに行えます。
    ・全長(L:mm):260
    ・質量(g):532
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754047000

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    12752R 金切ハサミ(右)の型番12752Rのページです。 型番12752Rに関する仕様情報を記載しております。
    12752R 金切ハサミ(右)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    12752R 金切ハサミ(右)
    金切鋏
    板金はさみ 右勝手
    金切バサミ ASR
    千吉 金切鋏 直刃
    千吉 金切鋏 柳刃
    メーカースタビレードウカンバーコMCCコーポレーション千吉千吉
    通常価格20,3966,80610,4897,4392,307 -2,520 -
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目3日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト