12030-2K 金属用ヤスリ 半丸

12030-2K 金属用ヤスリ 半丸
通常単価:
5,875
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・使いやすい樹脂グリップ付きの金属用ヤスリ。
・形状:半丸
・形状:半丸
・質量(g):317
【商品仕様】
・入数:1本
・JANコード:4018754197156

型番

1 の型番候補があります候補を表示

12030-2K

型番
12030-2K
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,875円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

12030-2K 金属用ヤスリ 半丸の型番12030-2Kのページです。
型番12030-2Kに関する仕様情報を記載しております。

12030-2Kで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)