4830-1 プラスドライバー #1X80

通常単価:
1,795
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル):頑丈な中心部の素材(ポリプロピレン)の周囲を柔軟な素材で覆い、表面を特殊な耐久性・耐溶剤性のある繊維でコーティングしています。そのため手に自然な形でつかめ、水や油がついた手でも滑りにくくなっています。
・サイズ:#1
・軸長(L1:mm):80
・全長(L2:mm):175
・質量(g):33
【商品仕様】
・入数:1本
・JANコード:4018754123094

型番

1 の型番候補があります候補を表示

4830-1

型番
4830-1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,795円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

4830-1 プラスドライバー #1X80の型番4830-1のページです。
型番4830-1に関する仕様情報を記載しております。

4830-1で型番確定

4830-1 プラスドライバー #1X80のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)