4744-2 ポジドライブドライバー

4744-2 ポジドライブドライバー
通常単価:
2,291
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・狭い場所での作業に最適なスタビータイプのポジドライブドライバー
・PZサイズ:2
・軸長(L1:mm):25
・全長(L2:mm):80
・質量(g):34
【商品仕様】
・入数:1本
・JANコード:4018754030699

型番

1 の型番候補があります候補を表示

4744-2

型番
4744-2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,291円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

4744-2 ポジドライブドライバーの型番4744-2のページです。
型番4744-2に関する仕様情報を記載しております。

4744-2で型番確定

4744-2 ポジドライブドライバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)