4622-4 強力マイナスドライバー 1.6X10

4622-4 強力マイナスドライバー 1.6X10
通常単価:
3,674
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・DRALL+グリップを採用した根元六角付きマイナスドライバー。
・DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製です。
・RALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用しています。
・刃先厚み(a:mm):1.6
・刃先厚み(b:mm):10.0
・軸長(L1:mm):175
・全長(L2:mm):300
・質量(g):174
【商品仕様】
・入数:1本
・JANコード:4018754184774

型番

1 の型番候補があります候補を表示

4622-4

型番
4622-4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,674円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

4622-4 強力マイナスドライバー 1.6X10の型番4622-4のページです。
型番4622-4に関する仕様情報を記載しております。

4622-4で型番確定

4622-4 強力マイナスドライバー 1.6X10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)