10554 ボルテージテスター (AC125-250V)

10554 ボルテージテスター (AC125-250V)
通常単価:
1,093
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・交流125~250V用のテスター
・樹脂製ハンドルのテスター
・全長(L:mm):190
・質量(g):37
【商品仕様】
・入数:1本
・JANコード:4018754049158

型番

1 の型番候補があります候補を表示

10554

型番
10554
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,093円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

10554 ボルテージテスター (AC125-250V)の型番10554のページです。
型番10554に関する仕様情報を記載しております。

10554で型番確定

10554 ボルテージテスター (AC125-250V)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)