44-4 (1/4SQ)インヘックスソケット

44-4 (1/4SQ)インヘックスソケット

通常単価:
2,299
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・軸長の長い六角ビットソケット。
・サイズ(mm):4
・全長(mm):55
・軸長(mm):30
・ソケット部外径(d:mm):10.7
・質量(g):16
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754000487

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

2,299

型番 : 44-4
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 2,299

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

44-4 (1/4SQ)インヘックスソケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)