41K-1.0X5.5 (1/4SQ)ドライバーソケット

41K-1.0X5.5 (1/4SQ)ドライバーソケット
通常単価:
1,631
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・軸長の短いマイナスビットソケット。
・サイズ(mm):1.0x5.5
・全長(L1:mm):28
・軸長(L2:mm):16
・ソケット部外径(d:mm):11.6
・質量(g):11
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754001019

型番

1 の型番候補があります候補を表示

41K-1.0X5.5

型番
41K-1.0X5.5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,631円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

41K-1.0X5.5 (1/4SQ)ドライバーソケットの型番41K-1.0X5.5のページです。
型番41K-1.0X5.5に関する仕様情報を記載しております。

41K-1.0X5.5で型番確定

41K-1.0X5.5 (1/4SQ)ドライバーソケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)