V12614-2 エキステンション

V12614-2 エキステンション

通常単価:
6,460
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・12614プーラー装置のアーム(ボルト)部を延長し、深い場所の引き抜き作業を可能にするエキステンションボルト。
・2本組み。
・全長(L:mm):150
・質量(g):233
【用途】
・12614-2用。
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754173556

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

6,460

型番 : V12614-2
通常出荷日 お見積り
通常単価 6,460

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)