(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

12507-2K-6 Tハンドルナットドライバー

12507-2K-6 Tハンドルナットドライバー
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
3,387
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ツートンカラーの樹脂グリップ付きT型ナットドライバー。
・早回しやトルクをかけたい時に最適です。
・サイズ(mm):6
・軸長(L1:mm):200
・全長(L2:mm):224
・質量(g):83
【商品仕様】
・入数:1本
・JANコード:4018754135165

型番

1 の型番候補があります候補を表示

12507-2K-6

型番

12507-2K-6

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,387円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

12507-2K-6 Tハンドルナットドライバーの型番12507-2K-6のページです。
型番12507-2K-6に関する仕様情報を記載しております。

12507-2K-6で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

12507-2K-6 Tハンドルナットドライバー

12507-2K-6 Tハンドルナットドライバー

    12507-2K-12 Tハンドルナットドライバー

    12507-2K-12 Tハンドルナットドライバー

      12507-2K-9 Tハンドルナットドライバー

      12507-2K-9 Tハンドルナットドライバー

        12507-2K-13 Tハンドルナットドライバー

        12507-2K-13 Tハンドルナットドライバー

          12507-2K-8 Tハンドルナットドライバー

          12507-2K-8 Tハンドルナットドライバー

            12507-2K-7 Tハンドルナットドライバー

            12507-2K-7 Tハンドルナットドライバー

              12507-2K-10 Tハンドルナットドライバー

              12507-2K-10 Tハンドルナットドライバー

                エルドラ D-19

                エルドラ D-19

                  “コーゼルTOOL”ストレート型

                  “コーゼルTOOL”ストレート型

                    Tハンドルナットドライバー

                    Tハンドルナットドライバー

                      “トライウィング375”

                      “トライウィング375”

                        サンフラッグ PC柄細軸ドライバー3.0X50mm

                        サンフラッグ PC柄細軸ドライバー3.0X50mm

                          サンフラッグ 3mm細軸ドライバー3.0X100mm

                          サンフラッグ 3mm細軸ドライバー3.0X100mm

                            メーカー スタビレー スタビレー スタビレー スタビレー スタビレー スタビレー スタビレー 平井工具 サンフラッグ WIHA WERA サンフラッグ サンフラッグ
                            通常価格
                            (税別)
                            3,387円 5,370円 4,574円 5,466円 4,574円 4,574円 4,776円 553円 1,538円 1,724円~ 1,622円~ 125円 150円
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   11日目  

                            12507-2K-6 Tハンドルナットドライバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)