薄型収納メタルケース用パンチングボード

薄型収納メタルケース用パンチングボード

通常単価:
5,776
通常出荷日:
2日目

薄型収納メタルケースをパンチングボード仕様相当にするためのボード。
【用途】
・工具箱のパンチングボードとして。

基本スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    工具箱
  • 幅(mm)
    470
  • 高さ(mm)
    522
  • 奥行(mm)
    11
  • トラスココード
    807-0877

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

5,776

型番 : EKS-501
通常出荷日 2日目
通常単価 5,776

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    工具箱
  • 幅(mm)
    470
  • 高さ(mm)
    522
  • 奥行(mm)
    11
  • トラスココード
    807-0877
  • 仕様
    フックは付属しておりません。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

薄型収納メタルケース用パンチングボードの仕様

EKS-501の外観

EKS-501の外観

サイズ:W470×D11×H522mm

薄型収納メタルケース(EKS-103)に取付けた場合のイメージ

薄型収納メタルケース(EKS-103)に取付けた場合のイメージ

※フックは付属しておりません。


商品担当おすすめ

ロングボールポイントヘキサゴンソケット 画像

ロングボールポイントヘキサゴンソケット

TONE

ボールポイント加工を施した全長125mmのロングソケットです。

プレセット形トルクレンチ QLタイプ 画像

プレセット形トルクレンチ QLタイプ

東日製作所

ボルト締め付けとトルクレンチ基本形です。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。

デジタルトルクレンチ SDT3-060 画像

デジタルトルクレンチ SDT3-060

SK-11

デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単なデジタルトルクレンチ。

薄型収納メタルケース用パンチングボードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)