(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレハブ式 低温恒温恒湿室 Big Box

プレハブ式 低温恒温恒湿室 Big Box

通常単価(税別):
-
(税込単価):
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】・大きいけど標準品です。・工場で組み立てしっかり検査して出荷です。・電...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 商品タイプ:
    恒温器
  • タイプ:
    低温
  • 温度範囲(℃):
    -10~80
  • 電源:
    三相200V
  • 湿度制御範囲(%RH):
    20~95
  • 外装材:
    カラー鋼板
  • 仕様:
    使用周囲温度範囲:5~35℃(※性能保証周囲温度23℃±5℃)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

該当商品リスト 3件中 1-3

現在ご注文いただけません。再入荷時期は未定となっております。

型番
内容積(L)

絞り込み

  • 6800
  • 13600
  • 20400
  • 解除
内寸法 幅×奥行×高さ(mm)

絞り込み

  • 1800×1800×2100
  • 3600×1800×2100
  • 5400×1800×2100
  • 解除
外寸法 幅×奥行×高さ(mm)

絞り込み

  • 2410×2350×2450
  • 4400×2350×3000
  • 6200×2350×3000
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別) (税込単価)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
13600
3600×1800×2100
4400×2350×3000

お見積り

- ( - )

型番 : TPPR-13600-10
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) -
(税込単価) -

スペック

  • 商品タイプ
    恒温器
  • タイプ
    低温
  • 温度範囲(℃)
    -10~80
  • 内容積(L)
    13600
  • 電源
    三相200V
  • 内寸法 幅×奥行×高さ(mm)
    3600×1800×2100
  • 外寸法 幅×奥行×高さ(mm)
    4400×2350×3000
  • 湿度制御範囲(%RH)
    20~95
  • 外装材
    カラー鋼板
  • 仕様
    使用周囲温度範囲:5~35℃(※性能保証周囲温度23℃±5℃)
  • 冷凍方式
    空冷式
20400
5400×1800×2100
6200×2350×3000

お見積り

- ( - )

型番 : TPPR-20400-10
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) -
(税込単価) -

スペック

  • 商品タイプ
    恒温器
  • タイプ
    低温
  • 温度範囲(℃)
    -10~80
  • 内容積(L)
    20400
  • 電源
    三相200V
  • 内寸法 幅×奥行×高さ(mm)
    5400×1800×2100
  • 外寸法 幅×奥行×高さ(mm)
    6200×2350×3000
  • 湿度制御範囲(%RH)
    20~95
  • 外装材
    カラー鋼板
  • 仕様
    使用周囲温度範囲:5~35℃(※性能保証周囲温度23℃±5℃)
  • 冷凍方式
    空冷式
6800
1800×1800×2100
2410×2350×2450

お見積り

- ( - )

型番 : TPPR-6800-10
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) -
(税込単価) -

スペック

  • 商品タイプ
    恒温器
  • タイプ
    低温
  • 温度範囲(℃)
    -10~80
  • 内容積(L)
    6800
  • 電源
    三相200V
  • 内寸法 幅×奥行×高さ(mm)
    1800×1800×2100
  • 外寸法 幅×奥行×高さ(mm)
    2410×2350×2450
  • 湿度制御範囲(%RH)
    20~95
  • 外装材
    カラー鋼板
  • 仕様
    使用周囲温度範囲:5~35℃(※性能保証周囲温度23℃±5℃)
  • 冷凍方式
    空冷式

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・大きいけど標準品です。
・工場で組み立てしっかり検査して出荷です。
・電力量大幅削減モデル「みどりシリーズ」のノウハウを継承した環境に配慮した試験装置です。
・Big Box(1坪サイズ)は工場にて完成品として仕上げているため、トラックで運ぶ事が可能。
・現地での設置作業が短時間で済みます。
・急なレイアウト変更にも対応可能で必要な温湿空間を実現できます。

商品情報

プレハブ式 低温恒温恒湿室 Big Box:関連画像


商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレハブ式 低温恒温恒湿室 Big Box

プレハブ式 低温恒温恒湿室 Big Box

    低温恒温器 高精度モデル

    低温恒温器 高精度モデル

      小型低温恒温器

      小型低温恒温器

        プログラム低温恒温器

        プログラム低温恒温器

          ウォーターバス(かくはん式)

          ウォーターバス(かくはん式)

            投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

            投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

              Fine デジタル式オイルバス FOB-240D

              Fine デジタル式オイルバス FOB-240D

                Fine デジタル式オイルバス FOB-240D

                Fine デジタル式オイルバス FOB-240D

                  電子冷熱低温恒温器 THS020DB

                  電子冷熱低温恒温器 THS020DB

                    電子冷熱低温恒温器 THS020DB

                    電子冷熱低温恒温器 THS020DB

                      卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525・530

                      卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525・530

                        恒温油槽

                        恒温油槽

                          恒温油槽

                          恒温油槽

                            メーカー いすゞ製作所 ケニス ケニス ヤマト科学 柴田科学 ヤマト科学 東京硝子器械 東京硝子器械 アドバンテック東洋 東京硝子器械 トーマス科学 トーマス科学 トーマス科学
                            通常価格
                            (税別)
                            - 405,107円~ - 368,417円 82,394円 154,993円~ 74,733円 74,733円 112,893円 112,893円 254,999円~ 273,499円~ 294,999円
                            通常出荷日 お見積り   19日目   26日目   51日目   5日目   24日目~   1日目   1日目   5日目   5日目   20日目~   25日目~   31日目  
                            商品タイプ 恒温器 恒温器 恒温器 恒温器 恒温水槽 その他 オイルバス オイルバス 恒温器 恒温器 恒温水槽 オイルバス オイルバス
                            タイプ 低温 低温 低温 低温 定温 その他 定温 定温 低温 低温 その他 その他 定温
                            温度範囲(℃) -10~80 -20~60 4~60 室温-10~50 室温+5~90 -20~+35℃ 室温+5~250 室温+5~250 3~45(室温20℃・無試料時) 3~45(室温20℃・無試料時) 0~50 40~300 40~200
                            電源 三相200V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V
                            湿度制御範囲(%RH) 20~95 - - - - - - - - - - - -

                            プレハブ式 低温恒温恒湿室 Big Boxのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)