(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

KTC アジャスタブルオイルフィルタレンチ

KTC アジャスタブルオイルフィルタレンチ

通常単価(税別):
1,044
通常出荷日:
5日目

【特長】・アジャスタブルオイルフィルタレンチAVSA-6379の補給部品です。

詳細情報を確認する

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

1,044

型番 : AVSA-6379-K
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 1,044

スペック

  • 商品タイプ
    消耗交換品
  • 差込角(sq)
    9.5
  • 入組内容
    ドライブ×1,プレート・スチールスペーサー・六角穴付きボタンボルト(M5×L8)・六角穴付きボタンボルト(M4×L5)各2

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】・アジャスタブルオイルフィルタレンチAVSA-6379の補給部品です。

商品担当おすすめ

KTC マグネットクリーナー 画像

KTC マグネットクリーナー

KTC(京都機械工具)

【特長】工場などの床や通路に散乱した部品や鉄くずなどを磁力で回収する掃除道具です。キャスター付きでスムーズに作業できます。ハンドル部の操作で磁力を解除するリリース機能付きで回収した切り粉などを安全に除去できます。ハンドルは伸縮式で収納にも便利です。

KTC コネクタターミナルツール 画像

KTC コネクタターミナルツール

KTC(京都機械工具)

【特長】取り扱いが容易で楽に取り外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い個所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。

KTC マグミラセット 画像

KTC マグミラセット

KTC(京都機械工具)

【特長】目的に合わせた4種類のアタッチメントを取り替えれば、用途が広がります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KTC アジャスタブルオイルフィルタレンチ

KTC アジャスタブルオイルフィルタレンチ

    ドレンパッキン(アルミ・スチール・銅・ノンアスベスト/10個)

    ドレンパッキン(アルミ・スチール・銅・ノンアスベスト/10個)

      アンダーミラー(自動車リア用)

      アンダーミラー(自動車リア用)

        25m[CAVS]自動車用コード

        25m[CAVS]自動車用コード

          アーシングケーブル

          アーシングケーブル

            [黄銅錫メッキ] アーシングケーブル用ターミナル

            [黄銅錫メッキ] アーシングケーブル用ターミナル

              φ147mm アンダーミラー(挟込型自動車リア用)

              φ147mm アンダーミラー(挟込型自動車リア用)

                1.0-2.0mm/φ8.5mm プッシュリベットクリップ(10個)

                1.0-2.0mm/φ8.5mm プッシュリベットクリップ(10個)

                  ドレンプラグ

                  ドレンプラグ

                    25m[AVS]自動車用コード

                    25m[AVS]自動車用コード

                      板タイプバッテリーターミナル(Bタイプ/Dタイプ)

                      板タイプバッテリーターミナル(Bタイプ/Dタイプ)

                        管ヒューズホルダー EA758ZTシリーズ

                        管ヒューズホルダー EA758ZTシリーズ

                          30A 平型ヒューズホルダー(防水型)

                          30A 平型ヒューズホルダー(防水型)

                            メーカー KTC(京都機械工具) エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            1,044円 354円~ 2,715円~ 967円~ 672円~ 444円 3,019円 400円 1,907円 1,252円~ 679円~ 340円~ 929円
                            通常出荷日 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 消耗交換品 - - - - - - - - - - - -
                            差込角(sq) 9.5 - - - - - - - - - - - -

                            KTC アジャスタブルオイルフィルタレンチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)