レザフェス A4三つ折りホルダー (オレッタ) 茶

レザフェス A4三つ折りホルダー (オレッタ) 茶

通常単価:
841
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・レザフェスシリーズにオレッタが登場。
・フラットに折れるからポケットや小さめのカバンにも入れやすい。
【商品仕様】
・外寸:縦225×横15×厚120
・A4三つ折り
・茶 合成皮革製
・本体色:茶
・JAN:4971660035120

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

841

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : 797LFチヤ
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 841

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

レザフェス A4三つ折りホルダー (オレッタ) 茶のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)