A5ドキュメントファイル エコノミー 青

A5ドキュメントファイル エコノミー 青

通常単価:
324
通常出荷日:
1日目

【特長】
・お手頃価格で、快適な書類整理を実現。
・たくさん分類できる13ポケット。
・さまざまな書類を細かく分類して整理が可能。
・ジャバラ式だから書類の出し入れもらくらくです。
【商品仕様】
・外寸:縦244×横33×厚169
・A5
・青 PP表紙
・本体色:青
・JAN:4971660008506

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

324

型番 : 2254アオ
通常出荷日 1日目
通常単価 324

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

A5ドキュメントファイル エコノミー 青のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)