ネーム9(顔料系インキ) 末広

ネーム9(顔料系インキ) 末広

通常単価:
1,061
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・印面9.5mmのスタンダードサイズ。
【商品仕様】
・インク色:朱
・入数:1本
・JAN:4974052171383

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

1,061

型番 : XL901304
通常出荷日 お見積り
通常単価 1,061

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ネーム9(顔料系インキ) 末広のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)