カラーラベル/一般用・リムカ ML-1612
  • 数量スライド割引

カラーラベル/一般用・リムカ ML-1612【15個入り】

通常単価:
184
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【商品仕様】
・材質:基材=コート紙,粘着剤=アクリル系,はく離紙=紙
・本体色:黄
・入数:1P15シート(360片)
・JAN:4987167001148

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

184

15個入り

  • 数量スライド割引
型番 : ML-1612
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 184
内容量 15個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

カラーラベル/一般用・リムカ ML-1612のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)