カラーラベル/一般用・リムカ ML-16110

カラーラベル/一般用・リムカ ML-16110【10個入り】

通常単価:
184
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質:基材=銀箔紙,粘着剤=アクリル系,はく離紙=紙
・本体色:銀
・入数:1P10シート(240片)
・JAN:4987167001209

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

184

10個入り

型番 : ML-16110
通常出荷日 1日目
通常単価 184
内容量 10個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

カラーラベル/一般用・リムカ ML-16110のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)