マイタックラベル/一般用 ML-113R

マイタックラベル/一般用 ML-113R

通常単価:
184
通常出荷日:
1日目

【特長】
・剥離紙はラミネート加工されていないため、リサイクルできます。
【商品仕様】
・1P入数(片):15シート(30片)
・ラベルサイズ:縦35×横105mm
・材質:基材=上質紙,粘着剤=アクリル系,はく離紙=紙
・本体色:赤枠
・入数:1P
・JAN:4987167001018

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

184

型番 : ML-113R
通常出荷日 1日目
通常単価 184

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

マイタックラベル/一般用 ML-113Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)