(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイスタック(TM)透明タイプ

ナイスタック(TM)透明タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
214円~
通常出荷日:
1日目

【特長】・セロハンベースの両面テープ。・スクラップの整理やポスター、カレンダー...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 幅(mm):
    15
  • 厚み(mm):
    0.08
  • 内容量:
    1巻

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1巻
  • 解除
長さ(m)

絞り込み

  • 5
  • 15
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4987167084905
  • 4987167084912
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1巻
15
4987167084905

1日目

435

型番 : NW-C15
通常出荷日 1日目
通常単価(税別) 435
内容量 1巻

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 幅(mm)
    15
  • 長さ(m)
    15
  • 厚み(mm)
    0.08
  • JANコード
    4987167084905
1巻
5
4987167084912

1日目

214

型番 : NW-C15SF
通常出荷日 1日目
通常単価(税別) 214
内容量 1巻

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 幅(mm)
    15
  • 長さ(m)
    5
  • 厚み(mm)
    0.08
  • JANコード
    4987167084912

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・セロハンベースの両面テープ。
・スクラップの整理やポスター、カレンダーの掲示に。
【商品仕様】
・テープ厚:0.08mm
・用途:紙,ガラス用
・透明タイプ
・材質:巻芯=古紙使用
・カッター付
・入数:1巻

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(NW-C15)になります。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイスタック(TM)透明タイプ

ナイスタック(TM)透明タイプ

    ナイスタック(TM) 耐水タイプ

    ナイスタック(TM) 耐水タイプ

      ナイスタック(TM)超強力プラスチック用

      ナイスタック(TM)超強力プラスチック用

        ナイスタック(TM)布に使える強力両面テープ

        ナイスタック(TM)布に使える強力両面テープ

          ナイスタックエコ(TM)

          ナイスタックエコ(TM)

            ナイスタック[TM]粗面・凹凸面に貼りやすいタイプ

            ナイスタック[TM]粗面・凹凸面に貼りやすいタイプ

              ナイスタック(TM)超強力タイプ

              ナイスタック(TM)超強力タイプ

                両面テープナイスタック

                両面テープナイスタック

                  両面紙粘着テープ 15mm×20m T-215

                  両面紙粘着テープ 15mm×20m T-215

                    ナイスタック(TM)ビジネスパック

                    ナイスタック(TM)ビジネスパック

                      ハイタック両面接着テープ

                      ハイタック両面接着テープ

                        ハイタック両面接着テープ

                        ハイタック両面接着テープ

                          両面テープナイスタック

                          両面テープナイスタック

                            メーカー ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン コクヨ ニチバン スリーエムジャパン スリーエムジャパン ニチバン
                            通常価格
                            (税別)
                            214円~ 417円~ 377円~ 187円~ 317円~ 217円 377円~ 215円~ 371円~ 1,788円~ 758円~ 911円~ 282円~
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 粘着テープ 粘着テープ 粘着テープ 粘着テープ 粘着テープ - 粘着テープ 粘着テープ 粘着テープ 粘着テープ 粘着テープ 粘着テープ 粘着テープ
                            幅(mm) 15 15 15 15 - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 0.08 0.83 0.62 0.15 0.08 - 0.62 0.43 - 0.09 - - 0.086
                            内容量 1巻 1巻 1巻 1巻 - - 1巻 1巻 - 5巻 - - 1巻

                            ナイスタック(TM)透明タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
                            • 使いやすいです2019/06/14
                              評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              加工機で削ったものに対してテープを貼って止めるために利用しています。他メーカーの両面テープも色々と使用した中で、一番良かった型番なので選定しました。ずれることなく粘着力も程よく、取れることはありません。使いやすのでよく使っています。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)