450x435x785mm/60L シュレッダー EA763ZD-39A

450x435x785mm/60L シュレッダー EA763ZD-39A

通常単価:
118,666
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】細断形状クロスカット(3.9×38mm)
・最大細断枚数24枚
・ダストボックス容量60L
・投入幅240mm(A4)
・細断速度4.8m/分
・連続使用時間60分
・サイズ450(W)×435(D)×785(H)mm
・重量41kg
・消費電力800W
・細断可能メディア紙、カード、CD、DVD、ホッチキス、クリップ
・ごみ箱タイプキャビネット式
・スリープモード2分間使用しないと自動的にスリープモードになる省エネ設定。
・A4サイズを大量に処理するオフィスに最適。
・グリーン購入法適合商品
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745880762

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

118,666

型番 : EA763ZD-39A
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 118,666

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

450x435x785mm/60L シュレッダー EA763ZD-39Aのレビュー