ASSREヒュームフード ステンレス・乾式スクラバー横置きタイプ 2200×820/750×2100

ASSREヒュームフード ステンレス・乾式スクラバー横置きタイプ 2200×820/750×2100

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ステンレスタイプに、乾式スクラバー(室内設置型)を組み合わせたタイプです。
・乾式スクラバーの吸着剤はベルマウス式カートリッジに収納された活性炭を用いていますので、交換が容易に行えます。
【商品仕様】
・外装・内装・作業面:ステンレス(SUS304)
・サッシ:透明強化ガラス(5mm厚) バランスウェイト式 サッシストッパー機構付き
・給水栓:グースネック式(市水栓)
・照明装置:蛍光灯使用、スイッチ付き
・<排気>
・面速(m/s) 350mm開時:0.5
・風量(m3/min):16
・接続口(φmm):250
・所用ダクト径(φmm):250
・静圧(Pa):588
・<付属設備>
・スクラバー 間口(mm):700
・給排水:1
・蛍光灯(本):20W×2
・コンセント:AC100V 15Aダブル×1個付き
・付属スクラバー:乾式スクラバー室内設置型
・外寸法(mm):2200×820/750×2100
・内寸法(mm):1400×670×1100
・重量(kg):480
・型番:ASS-1500UC

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : 3-4576-02
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ASSREヒュームフード ステンレス・乾式スクラバー横置きタイプ 2200×820/750×2100のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)