ASSREヒュームフード ステンレス・防爆タイプ 1650×970/900×2150

ASSREヒュームフード ステンレス・防爆タイプ 1650×970/900×2150

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ステンレスタイプに防爆ユニットを組み合わせたタイプです。
・電源表示ランプ・照明蛍光灯器具・照明用タンプラスイッチ・コンセントは耐圧防爆型(屋内用)を使用し、これに対応した配線を施しています。
【商品仕様】
・外装・内装・作業面・防爆ユニット:ステンレス(SUS304)
・サッシ:透明強化ガラス(5mm厚) バランスウェイト式 サッシストッパー機構付き ※サッシは網入りガラスにする事もできます。
・<排気>
・面速(m/s) 350mm開時:0.5
・風量(m3/min):12
・接続口(φmm):200
・所用ダクト径(φmm):200
・<付属設備>
・給排水数:1
・電源表示 ランプ:電源表示 ランプ付
・コンセント:コンセント 100V-15A ×1
・照明用 スイッチ:照明用 スイッチ×1
・蛍光灯(本):20W×1
・給水栓:グースネック式(市水栓)
・外寸法(mm):1650×970/900×2150
・内寸法(mm):1100×820×1100
・重量(kg):340
・型番:ADSE-1200

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : 3-4575-05
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ASSREヒュームフード ステンレス・防爆タイプ 1650×970/900×2150のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)