ASSREヒュームフード ステンレス・作業面オールシンク1槽タイプ 1500×970/900×2150

ASSREヒュームフード ステンレス・作業面オールシンク1槽タイプ 1500×970/900×2150

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ヒュームフードの外装・内装ともすべてステンレス(SUS304)製ですので、耐久性に優れ、有機溶剤を使用する実験・作業に適しています。
・特に作業面がすべてシンクの全槽製ですので、水などを大量に使用する実験・作業に適しています。
【商品仕様】
・外装:ステンレス(SUS304)
・内装:ステンレス(SUS304)
・作業面:ステンレス(SUS304)
・サッシ:透明強化ガラス(5mm厚) バランスウェイト式 サッシストッパー機構付き
・給水栓:グースネック式(市水栓)
・照明装置:蛍光灯使用、スイッチ式
・コンセント:AC100V 15Aダブル×1個付き
・<排気>
・面速(m/s) 350mm開時:0.5
・風量(m3/min):16
・接続口(φmm):250
・所用ダクト径(φmm):250
・<付属設備>
・給排水:2
・蛍光灯(本):40W×2
・外寸法(mm):1500×970/900×2150
・内寸法(mm):1400×820×1100
・重量(kg):270
・型番:SD-1500

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : 3-4572-06
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ASSREヒュームフード ステンレス・作業面オールシンク1槽タイプ 1500×970/900×2150のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)